text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorio sanitario de Acero inox. 316, 3/8 pulg. OD Tubo x 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp

Referencia #: SS-600-SC-12

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Brida Kwik-Clamp
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (6.0) 22360100
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (17.1001) 40174006
Accesorios con Brida Sanitaria

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Accesorio sanitario de Acero inox. 316, 3/8 pulg. OD Tubo x 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp

Referencia #: SS-600-SC-12
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Accesorios con Brida Sanitaria
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-600-SC-12 — Accesorio sanitario de Acero inox. 316, 3/8 pulg. OD Tubo x 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Brida Kwik-Clamp
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (6.0) 22360100
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (17.1001) 40174006
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-1210-SC-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-400-SC-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-400-SC-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-400-SC-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-600-SC-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-810-SC-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-810-SC-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-810-SC-24 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.