text.skipToContent text.skipToNavigation

Clapet anti-retour monobloc en acier inoxydable, pression réglable, filetage NPT femelle 1/4 po, 0,21 à 3,5 bar (3 à 50 psig)

Réf. pièce : SS-4CPA4-3

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Pression de tarage 0,21 à 3,5 bar (0,021 à 0,35 MPa, 3 à 50 psi)
Cv maximal 0.35
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
État de surface Standard
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Pression de tarage réglable

Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Clapet anti-retour monobloc en acier inoxydable, pression réglable, filetage NPT femelle 1/4 po, 0,21 à 3,5 bar (3 à 50 psig)

Réf. pièce : SS-4CPA4-3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Pression de tarage réglable
Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Spécifications

SS-4CPA4-3 — Clapet anti-retour monobloc en acier inoxydable, pression réglable, filetage NPT femelle 1/4 po, 0,21 à 3,5 bar (3 à 50 psig)

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Pression de tarage 0,21 à 3,5 bar (0,021 à 0,35 MPa, 3 à 50 psi)
Cv maximal 0.35
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
État de surface Standard
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4CA-3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-4CPA2-150 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-4CPA2-3 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-4CPA2-350 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-4CPA2-50 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-4CPA4-3 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
B-8CPA2-150 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-8CPA2-50 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4CA-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4CA-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4CA-350 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4CA-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4CA-KZ-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4CA-VCR-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Afficher le produit
SS-4CA-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Afficher le produit
SS-4CA-VCR-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Afficher le produit
SS-4CPA2-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4CPA2-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4CPA2-350 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4CPA2-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4CPA2-RT-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-4CPA2-RT-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-4CPA4-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-4CPA4-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-6CA-MM-3 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8CA-MM-3 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8CPA2-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8CPA2-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8CPA2-350 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8CPA2-50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8CPA2-DR-50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8CPA2-RT-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.