text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector macho VCO de acero Acero inox., 1/4 pulg. VCO hembra x 7/16-20 SAE/MS macho paralela

Part #: SS-4-WVCO-1-4ST

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type VCO® O-Ring Face Seal Gland
Connection 2 Size 7/16-20 in.
Connection 2 Type Male SAE/MS Straight Thread
Flow Restrictor No
Lubricant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Glands

Provides a secure, high-purity sealing interface for VCO assemblies, ensuring repeatable vacuum-tight performance in instrumentation systems.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Conector macho VCO de acero Acero inox., 1/4 pulg. VCO hembra x 7/16-20 SAE/MS macho paralela

Part #: SS-4-WVCO-1-4ST
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Glands
Provides a secure, high-purity sealing interface for VCO assemblies, ensuring repeatable vacuum-tight performance in instrumentation systems.

Specifications

SS-4-WVCO-1-4ST — Conector macho VCO de acero Acero inox., 1/4 pulg. VCO hembra x 7/16-20 SAE/MS macho paralela

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type VCO® O-Ring Face Seal Gland
Connection 2 Size 7/16-20 in.
Connection 2 Type Male SAE/MS Straight Thread
Flow Restrictor No
Lubricant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
316L-4-VCO-3A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope View Product
316L-8-VCO-3A Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope View Product
SS-12-VCO-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-12-WVCO-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12-WVCO-6-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-16-VCO-3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-2-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-4-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-4-VCO-3-4MTW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura a tope View Product
SS-4-VCO-3-4TA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-4-WVCO-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-WVCO-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4-WVCO-6-DF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® View Product
SS-4-WVCO-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-6-VCO-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-8-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-8-VCO-3-6TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-8-VCO-3-8MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura a tope View Product
SS-8-VCO-3-8TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-8-WVCO-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-8-WVCO-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8-WVCO-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8-WVCO-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® View Product
SS-8-WVCO-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT hembra View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.