text.skipToContent text.skipToNavigation

Термопластическое шланговое торцевое соединение, трубный переходник из нерж. стали 1 дюйм, размер шланга 1 дюйм

Referencia #: SS-TP16-TA16

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Tamaño conexión 1 1 дюйм
Tipo de conexión 1 Трубный переходник Swagelok®
Material de la conexión final Нержавеющая сталь 316
Tamaño de la Manguera 1 дюйм
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Соединители для термопластических шлангов

Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Термопластическое шланговое торцевое соединение, трубный переходник из нерж. стали 1 дюйм, размер шланга 1 дюйм

Referencia #: SS-TP16-TA16
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Соединители для термопластических шлангов
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Especificaciones

SS-TP16-TA16 — Термопластическое шланговое торцевое соединение, трубный переходник из нерж. стали 1 дюйм, размер шланга 1 дюйм

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Tamaño conexión 1 1 дюйм
Tipo de conexión 1 Трубный переходник Swagelok®
Material de la conexión final Нержавеющая сталь 316
Tamaño de la Manguera 1 дюйм
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-TP12-TA12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-TP4-AS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° - - Ver producto
SS-TP4-PM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-TP4-SL4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-TP4-TA4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-TP4-TM6 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-TP6-TA6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-TP8-AS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° - - Ver producto
SS-TP8-PM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-TP8-SL8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-TP8-TA8 Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
S-TP8-TA8 Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.