|
Conector macho Ultra-Torr de Acero inox., 1/4 pulg. Ultra-Torr x 1/4 pulg. NPT macho
부품 번호: SS-4-UT-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Conector macho Ultra-Torr de Acero inox., 1/4 pulg. Ultra-Torr x 1/4 pulg. NPT macho
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Accesorios KF a accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®, NPT, Racores Swagelok® y accesorios ultra-torr; Accesorios CF a accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR y a racores Swagelok
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
SS-4-UT-1-4 — Conector macho Ultra-Torr de Acero inox., 1/4 pulg. Ultra-Torr x 1/4 pulg. NPT macho
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | Ultra-Torr® 진공 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-16-UT-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1-UT-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-2-UT-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-2-UT-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-UT-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-UT-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-UT-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-UT-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-UT-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-UT-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-UT-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.