text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de Aguja Serie IPT NVT de Acero Inoxidable 316, 0,58 Cv, 3/8 pulg. Conexión con Cono y Rosca de Media Presión, Obturador en V, 1378 bar (20 000 psi)

Referencia #: NVT6M1VA20

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
Modelo Recto, Modelo en V

Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de Aguja Serie IPT NVT de Acero Inoxidable 316, 0,58 Cv, 3/8 pulg. Conexión con Cono y Rosca de Media Presión, Obturador en V, 1378 bar (20 000 psi)

Referencia #: NVT6M1VA20
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Modelo en V
Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.

Especificaciones

NVT6M1VA20 — Válvula de Aguja Serie IPT NVT de Acero Inoxidable 316, 0,58 Cv, 3/8 pulg. Conexión con Cono y Rosca de Media Presión, Obturador en V, 1378 bar (20 000 psi)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
NVT4FK1VA20 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión Ver producto
NVT4H1VM60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión Ver producto
NVT4H1VY30 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión Ver producto
NVT4M1VA20 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión Ver producto
NVT4N1VG15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
NVT8FK1VB20 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión Ver producto
NVT8N1VB15 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
NVT9H1VM60 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión Ver producto
NVT9H1VY30 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión Ver producto
NVT9M1VB20 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.