text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製過酷条件/高圧用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ、0.35 Cv、1/4 インチ・サイズNPTめねじ、流量調節型ステム、Grafoil製パッキン

型番: SS-3HNRF4-G

仕様

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.35
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Barra de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 1200 (648)
Rango de temperatura y presión máx 648°C @ 212 BAR / 1200°F @ 3085 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,156 pulg.
Material de la Empaquetadura Empaquetadura del vástago de Grafoil
Rango de presión a temperatura ambiente 689 BAR @ 37°C / 10000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Modelo Recto, Vástago de Regulación

Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

ステンレス鋼製過酷条件/高圧用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ、0.35 Cv、1/4 インチ・サイズNPTめねじ、流量調節型ステム、Grafoil製パッキン

型番: SS-3HNRF4-G
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Modelo Recto, Vástago de Regulación
Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

仕様

SS-3HNRF4-G — ステンレス鋼製過酷条件/高圧用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ、0.35 Cv、1/4 インチ・サイズNPTめねじ、流量調節型ステム、Grafoil製パッキン

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.35
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Barra de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 1200 (648)
Rango de temperatura y presión máx 648°C @ 212 BAR / 1200°F @ 3085 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,156 pulg.
Material de la Empaquetadura Empaquetadura del vástago de Grafoil
Rango de presión a temperatura ambiente 689 BAR @ 37°C / 10000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12NRF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12NRS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12NRS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3HNRF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-3HNRS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3HNRS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NRF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-3NRS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NRS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NTRS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6HNRF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-6NRS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。