text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel High Purity High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Male Swagelok VCR Fitting, Round Handle

Art.-Nr.: SS-DSVCR4

Technische Daten

Attribute Wert
Tipo de actuador Manual
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Cv Máximo 0.3
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Acero inoxidable 316 recubierto de PTFE
Color del Mando Verde
Tipo de mando Redondo
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Rango de temperatura y presión máx 121°C @ 192 BAR / 250°F @ 2800 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
Rango de presión a temperatura ambiente 241 BAR @ 20°C / 3500 PSIG @ 70°F
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Promedio de 0,51 µm (20 µpulg.)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Stainless Steel High Purity High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Male Swagelok VCR Fitting, Round Handle

Art.-Nr.: SS-DSVCR4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Modelo Recto
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Technische Daten

SS-DSVCR4 — Stainless Steel High Purity High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Male Swagelok VCR Fitting, Round Handle

Attribute Wert
Tipo de actuador Manual
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Cv Máximo 0.3
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Acero inoxidable 316 recubierto de PTFE
Color del Mando Verde
Tipo de mando Redondo
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Rango de temperatura y presión máx 121°C @ 192 BAR / 250°F @ 2800 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
Rango de presión a temperatura ambiente 241 BAR @ 20°C / 3500 PSIG @ 70°F
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Promedio de 0,51 µm (20 µpulg.)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6LV-DLBW4 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-DSBW4 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-DSBW6 Acero inox. 316L VAR 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
SS-DLS4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-DLS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DLS6MM 316L Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DLS8MM 316L Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DLV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Produkt anzeigen
SS-DLVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen
SS-DSM4F4A 316L Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-DSS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DSS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DSTW4 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld Produkt anzeigen
SS-DSV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.