text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulador de contrapresión de acero inox., 0 a 34,4 bar (500 psig), configuración A, asiennto de FKM, 1/4 pulg. NPT hembra, Cv 0,20

Part #: KBP1J0A4A5A20000

Specifications

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,20
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 34,4 bar (500 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos A
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 34,4 bar (500 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Reguladores de contrapresión

La serie KBP es un regulador de alta sensibilidad para uso general, diseñado para controlar los niveles de contrapresión en sistemas analíticos o de proceso aguas arriba del regulador.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Regulador de contrapresión de acero inox., 0 a 34,4 bar (500 psig), configuración A, asiennto de FKM, 1/4 pulg. NPT hembra, Cv 0,20

Part #: KBP1J0A4A5A20000
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Reguladores de contrapresión
La serie KBP es un regulador de alta sensibilidad para uso general, diseñado para controlar los niveles de contrapresión en sistemas analíticos o de proceso aguas arriba del regulador.

Specifications

KBP1J0A4A5A20000 — Regulador de contrapresión de acero inox., 0 a 34,4 bar (500 psig), configuración A, asiennto de FKM, 1/4 pulg. NPT hembra, Cv 0,20

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,20
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 34,4 bar (500 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos A
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 34,4 bar (500 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Maximum Inlet Pressure
Pressure Control Range
Ports
Port Configuration
KBP1E0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 3,4 bar (50 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A View Product
KBP1F0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 6,8 bar (100 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A View Product
KBP1F0D4A5A20000 Acero inoxidable 316 6,8 bar (100 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra D View Product
KBP1G0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 17,2 bar (250 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.