text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、ロング六角ニップル、3/8 インチ・サイズ NPTおねじ、長さ 2 インチ

型番: SS-6-HLN-2.00

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
特徴 長さ 2"
流量制限 いいえ
長さ 5.1 cm (2 in.)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
ロング六角ニップル

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

ステンレス鋼製 パイプ継手、ロング六角ニップル、3/8 インチ・サイズ NPTおねじ、長さ 2 インチ

型番: SS-6-HLN-2.00
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ロング六角ニップル
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

仕様

SS-6-HLN-2.00 — ステンレス鋼製 パイプ継手、ロング六角ニップル、3/8 インチ・サイズ NPTおねじ、長さ 2 インチ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
特徴 長さ 2"
流量制限 いいえ
長さ 5.1 cm (2 in.)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-HLN-3.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-HLN-4.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-HLN-1.50 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。