|
1/2인치 Swagelok 튜브 피팅용 6-Moly 후위 페럴
Referencia #: 6MO-814-1A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Задние обжимные кольцаЗаднее обжимное кольцо гарантирует прочный и герметичный обхват трубки, что крайне важно для целостности уплотнения в системах транспортировки жидкостей и газов. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
1/2인치 Swagelok 튜브 피팅용 6-Moly 후위 페럴
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Задние обжимные кольца
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Especificaciones
6MO-814-1A — 1/2인치 Swagelok 튜브 피팅용 6-Moly 후위 페럴
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Материал корпуса | 6 Moly |
| Процедура очистки | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2인치 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-404-1A | 6-moly | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-604-1A | 6-moly | 3/8 po | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-814-1A | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Ver producto |
| 825-404-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
| B-204-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Ver producto |
| B-404-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
| HC-204-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Ver producto |
| HC-404-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
| HC-604-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Ver producto |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
