-
Aprobaciones de Sistemas de Calidad
ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 (en inglés) ISO 14001 Certificado de Sistemas de Gestión ambiental ISO 14001 (en inglés) ISO 9001 Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 (en inglés)
-
Válvulas Swagelok con Certificado de Bajas Emisiones
Válvulas Swagelok ® con Certificado de Bajas Emisiones Cumplir con los Estándares de Emisiones más Exigentes de la Industria Las regulaciones sobre las emisiones medioambientales, cada vez son más estrictas. La amplia gama de válvulas para la industrial general y para interfaz de proceso Swagelok,...
-
Generador de Curvas de Caudal de Reguladores
Bienvenido al Generador de Curvas de Caudal para los Reguladores Swagelok. Esta herramienta le ofrecerá útiles gráficos basados en una serie de parámetros especificados por el usuario para los reguladores serie RHPS. Enlace a la herramienta Generador de curva de flujo del regulado Lo que la herra...
-
Guía de selección de materiales
Una plataforma marítima puede tener cerca de 15.000 metros de tubo, más de 20.000 componentes para sistemas de fluidos, no menos de 10.000 racores, y unas 8.000 conexiones mecánicas. No es de extrañar que elegir un material no sea fácil. En realidad, hay mucho en qué pensar al especificar material...
-
Pregúntale a Swagelok Vídeos
Pregúntale a Swagelok : Serie de Vídeos sobre Tendencias y Conocimientos de los Sistemas de Fluidos ¿Tienes alguna pregunta sobre Sistemas de fluidos? Pregúntale a Swagelok . Responder a tus preguntas sobre el control de fluidos industriales no siempre es fácil. Por eso hemos creado Pregúntale a S...
-
Manual del Racor para Tubo y Guía de Instalación
Desde 1947, los profesionales de la industria han construido sistemas de fluidos de pequeño diámetro fiables con racores para tubo Swagelok ® y tubo de alta calidad . Ellos saben que, cuando se instalan correctamente, estos sistemas son fiables para transferir líquidos o gases de forma segura y efic...
-
CRN Nunavut
Racores Racores para Tubo y Adaptadores a Tubo Racores para Tubo 810 y 1210 a Conexión Final 8STH (especial) (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 2507 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 400 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 600 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 625 ...
-
CRN Quebec
Racores Racores para Tubo y Adaptadores a Tubo Racores para Tubo 810 y 1210 a Conexión Final 8STH (especial) (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 2507 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 400 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 600 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 625 ...
-
CRN Saskatchewan
Racores Racores para Tubo y Adaptadores a Tubo Racores para Tubo 810 y 1210 a Conexión Final 8STH (especial) (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 2507 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 400 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 600 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 625 ...
-
Configurador MPC
Configurador de Componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC) El Configurador MPC es una herramienta interactiva para construir y ensamblar diseños modulares en miniatura en cumplimiento de ANSI/ISA 76.00.02 de forma previa al proceso de compra. Lea las Preguntas Frecuentes del Configurad...