Résultats de la recherche pour « double »
Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec: double
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Contrôler l’effet de la pression d'alimentation (SPE) dans un détendeur
Contrôler l’effet de la pression d'alimentation (SPE) dans un détendeur Wouter Pronk, ingénieur de terrain senior, Swagelok Les responsables d’un système fluide acheminant du gaz depuis une bouteille observent parfois que la pression à la sortie d’un pressure-reducing détendeur diminue sans rais...
-
Qu’est-ce qu’une vanne d’arrêt et comment s’en servir pour isoler des systèmes fluides ?
Comment isoler un système fluide avec une vanne d’arrêt Quelle est la fonction d’une vanne d’arrêt ? Une vanne d’arrêt isole une section particulière d’un système fluide pour empêcher le fluide sous pression d’atteindre les composants situés en aval. Ce composant a son importance, car la pression ou...
-
Les caractéristiques techniques de raccords performants pour le gaz naturel comprimé ou liquéfié
Ce qu’il faut regarder au moment de choisir des raccords pour tubes pour le GNC ou le GNL Chuck Hayes, ingénieur principal chargé du développement de nouveaux produits Les constructeurs automobiles du monde entier adoptent de plus en plus le gaz naturel comprimé (GNC) et le gaz naturel liquéfié (G...
-
L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
Quatre qualités à rechercher dans des raccords utilisés pour des piles à hydrogène Chuck Hayes, ingénieur en chef chargé du développement de nouveaux produits L’une des difficultés majeures rencontrées pour mettre au point des véhicules à hydrogène sûrs et fiables et développer des infrastructures...
-
Mise à jour de la spécification concernant les raccords pour tubes de faible diamètre
Comment la dernière spécification de l’IOGP concernant les tubes et raccords de faible diamètre améliore la sécurité pour les producteurs de pétrole et de gaz Pour nombre de producteurs de pétrole et de gaz dans le monde, la sécurité est la priorité des priorités. Ainsi, lorsque le secteur prend un...
-
Quels sont les différents types de raccords pour tubes ?
Votre guide pour choisir le raccord pour tube de faible diamètre adapté à votre application La fiabilité d’un système fluide industriel de petit diamètre nécessite de concevoir et de fabriquer ce système avec des composants de qualité – et notamment les raccords , qui sont d’une grande importance. ...
-
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique L'objectif d'un système d'instrumentation analytique est de fournir un résultat représentatif du fluide circulant dans la ligne de process au moment où l'échantillon a été prélevé. Si l'échanti...
-
Maîtriser les coûts et améliorer la sécurité des systèmes de distribution de gaz
Comment maîtriser les coûts et améliorer la sécurité de vos systèmes de distribution de gaz Jeff DeWitt, ingénieur des applications, ingénieur des systèmes de distribution de gaz De nombreux laboratoires, centres d’essai et sites industriels comptent sur un approvisionnement sûr et constant en g...
-
Meilleures pratiques concernant les lignes d’instrumentation de process
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion Lorsque l’on souhaite mesurer une pression, un débit ou un niveau dans un process, la sécurité et l’exactitude des mesures sont toujours au centre des préoccupations. Du point de dérivation au transmetteur, l’exactitude des...
-
Des économies de 90 % sur la main-d’œuvre et des fuites éliminées dans une usine de traitement du gaz naturel
Un important transformateur de gaz naturel élimine des centaines de fuites dans ses installations et réduit de 90 % le temps de main-d’œuvre consacré à la maintenance L’une des tâches les plus chronophages lors d’un grand arrêt consiste à s’assurer de l’absence de fuites au niveau de tous les racco...