Cone and Thread Fittings — Couplings
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Cone and Thread Fittings — Couplings — Codos de 90°
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeL9HF60 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión L9MF20 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión L6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Hembra con Cono y Rosca de Media Presión 3/8 pulg. Hembra con Cono y Rosca de Media Presión -
Cone and Thread Fittings — Couplings — Tes
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeT9HF60 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión T4HF60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión T4MF20 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión T6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión T9MF20 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión -
Cone and Thread Fittings — Couplings — Cruces
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeX6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Product Availability by Store Location
Hours