Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83 — Conmutación 3 vías
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-83XKF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-83XKS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-83XKS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-83XPF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-83XPS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-83XKS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-83XKS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-83XPS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-83XTS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-83XKS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-83XTF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Hembra 1/4 pulg. NPT Hembra SS-83XPS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83 — 2 Vías Modelo Recto
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-83KF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-83KF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-83KF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-83KS10MM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® SS-83KS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-83KS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-83KS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-83KS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-83KS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-83KS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-83PF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-83PS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-83PS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-83PS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-83TS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-83TS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-83TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4SKPF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Hembra 1/4 pulg. NPT Hembra SS-4SKPS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6FKBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Hembra 1/2 pulg. NPT Hembra SS-4SKPS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-4SKPS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4SKPM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Macho SS-83PS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-8FKBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Hembra 1/2 pulg. NPT Hembra SS-4SKPS4-LH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4SKPS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83 — Alta presión, 3 vías, Conmutación
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-H83XPF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-H83XPS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-H83XPS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83 — Alta presión, 2 vías, Modelo Recto
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-H83PF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-H83PS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-H83PS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-H83PS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-H83PS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83 — Baja presión, 2 vías, Modelo Recto
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-L83KS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83 — Baja presión, 3 vías, Conmutación
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-L83XKF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-L83XPF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Hembra 1/4 pulg. NPT Hembra
Наличие изделий по местоположению склада
часов