The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord de flexible en acier inoxydable, taraudage NPT 1/4 po, flexible de diam. int. 1/8 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
플라스틱 튜빙용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
연결구 1 크기 | 1/4 po |
연결구 1 종류 | Filetage NPT femelle |
연결구 재질 | Acier inoxydable 316 |
호스 크기 | 1/8 po |
최대 온도, °F(°C) | 450 (232) |
최소 온도, °F(°C) | -65 (-53) |
eClass (4.1) | 37110504 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 27302103 |
eClass (6.1) | 27302103 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
B-5-HC-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-10-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-A-1211 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-A-1611 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-A-201 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-6MTA | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-601 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-811 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-A-601 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-A-811 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.