Swagelok® Analytical Subsystems (PrESS)
Swagelok pre-engineered subsystems (PrESS) for analytical applications are designed and assembled by fluid system specialists to be compact, accurate, and convenient to use.
Talk to a SpecialistPre-engineered and fully assembled fluid sampling and control subsystems bring efficiency and consistency to your operations. Use Swagelok pre-engineered subsystems (PrESS) to deploy fully documented fluid sampling and control systems without the worry of acquiring and assembling multiple parts.
For use in all types of plants and facilities where liquids and gases are processed, our proven subassemblies minimize system footprints, simplify system design, and promote representative samples and accurate analytical results.
Categorías de Subsistemas Analíticos (PrESS)

Bloques de distribución
Utilizados como manifolds de distribución o recogida, los bloques de distribución (FDH) ofrecen una mayor fiabilidad para las aplicaciones de gases y líquidos.

Estaciones de Calibración y Conmutación
Asegure una toma de muestras precisa de las corrientes de proceso con tiempos de entrega consistentes a la vez que reduce la posibilidad de contaminación cruzada o de volúmenes muertos.

Estación de Preacondicionamiento en Campo
Diseñada para condiciones óptimas de toma de muestras, la estación de preacondicionamiento en campo Swagelok® ofrece un cierre rápido y una fácil instalación para las aplicaciones de toma de muestras de gas.

Módulos de lazo rápido
Reduzca el retardo con el módulo de lazo rápido Swagelok (FLM), diseñado para manejar caudales altos y largas líneas de transporte desde la toma al analizador.

Sondas de toma de muestras
Mejore la seguridad, la pureza de las muestras y la puntualidad con las sondas de toma de muestras prediseñadas para analizadores de proceso en línea.
Analytical Subsystems Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción; Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso; Se puede montar directamente a las salidas de proceso
Diseñado para utilizar en largas líneas de transporte desde proceso al analizador; La mínima pérdida de carga favorece el mínimo tiempo de respuesta; Las válvulas con mandos interconectados ayudan a evitar secuencias de operación incorrectas
Características: Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones; Las sondas interconectadas protegen el equipo; Las válvulas interconectadas mejoran la seguridad y la operación
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)
Subsistemas Prediseñados Swagelok® Subsistemas prediseñados disponibles en semanas, no en meses. Su diseño probado en campo garantiza el mejor rendimiento.

Custom Fabrication for All Industries
Learn how Swagelok-trained specialists can save you time and improve your fluid system performance by designing and assembling systems for you.
Find the Support You NeedРесурсы Swagelok специально для вас

Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.