The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Rohrschelleneinheit, Kunststoff, für 10 mm Rohr, Körper aus Polypropylen
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Kunststoffschellen in Blockform
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Polypropylen |
Teilewerkstoff | Edelstahl 304 |
Rohr-AD | 10 mm |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Polyamid | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-12TM | Polypropylen | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-4T | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-8TM | Polypropylen | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PA-16T | Polyamid | 1 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PA-8T | Polyamid | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-10T | Polypropylen | 5/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-14T | Polypropylen | 7/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-16TM | Polypropylen | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-18TM | Polypropylen | 18 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-25TM | Polypropylen | 25 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S5-PP-20T | Polypropylen | 1 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S5-PP-24T | Polypropylen | 1 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
316-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.