Check Valves — High-Purity Welded Check Valves, CW Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 1/2 in. (6 mm)
- –10°F (–23°C) to 400°F (204°C)
- 316 stainless steel
- 2065 psig (142 bar) to 3000 psig (206 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Check Valves — High-Purity Welded Check Valves, CW Series — Presión Fija
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6L-CW4FR4-VR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6L-CW4FR4VR4-P Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Macho VCR Integral 6L-CW4VR4-PX Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Macho VCR Integral 1/4 pulg. Macho VCR Integral 6L-CW4VR8 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6L-CW4VR8-P Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LV-CW4BW4 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-CW4BW4-EP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-CW4BW4-P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6L-CW4FR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6L-CW4FR4-P Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6L-CW4S4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6L-CW4VR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Macho VCR Integral 1/4 pulg. Macho VCR Integral 6L-CW4VR4-EP Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Macho VCR Integral 1/4 pulg. Macho VCR Integral 6L-CW4VR4-P Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Macho VCR Integral 1/4 pulg. Macho VCR Integral 6L-CW4VR4-NE Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Macho VCR Integral 1/4 pulg. Macho VCR Integral
Product Availability by Store Location
Hours