text.skipToContent text.skipToNavigation
fluid distribution headers

Swagelok® Fluid Distribution Headers

Swagelok fluid distribution headers (FDH) are common components used in a variety of gas and liquid applications. They provide a flow path while allowing multiple outlets, acting much like a large branch fitting.

Contact Us For More Information

Swagelok fluid distribution headers are piping assemblies that can act as distribution manifolds or collection manifolds. With an inlet on one end, a drain on the other end, and multiple outlets on either side, the FDH uses Swagelok components for enhanced reliability. Swagelok FDHs are available in 1 and 2 in. sizes.

An extruded manifold body design features squared sides that mount solidly and prevent twisting. Standard branch locations offer flexibility, as additional outlets can be added to the header without welding, and because the FDH can be ordered with two- to 16-branch outlets with or without valves, users can add ports as needed. You can select from a variety of high-quality valves and end connections, all manufactured by Swagelok to create manifolds for use at working pressures up to 3000 psig (206 bar). Mounting brackets can be positioned by the installer.

Learn More About Swagelok’s Fluid System Assembly Service

Fluid Distribution Headers Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok design and assembly services

Custom Fabrication for All Industries

Learn how Swagelok-trained specialists can save you time and improve your fluid system performance by designing and assembling systems for you.

Find the Support You Need

Ressourcenzentrum

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Rosendahl Nextrom und Swagelok setzen auf Zusammenarbeit, um die betriebliche Effizienz zu maximieren
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz

Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Fallstudie: Charbonneau Industries optimiert Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen von Swagelok
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen

Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.