text.skipToContent text.skipToNavigation
fluid distribution headers

Swagelok® Fluid Distribution Headers

Swagelok fluid distribution headers (FDH) are common components used in a variety of gas and liquid applications. They provide a flow path while allowing multiple outlets, acting much like a large branch fitting.

Contact Us For More Information

Los bloques de distribución Swagelok son ensamblajes de tubería que pueden actuar como manifolds de distribución o como colectores. La configuración de los Bloques distribuidores es una entrada en un extremo, una salida de drenaje en el otro y múltiples salidas con conexiones laterales, incorporando componentes Swagelok para mejorar la fiabilidad. Los FDH Swagelok están disponibles en tamaños de 1 y 2 pulg.

Un cuerpo de manifold moldeado por extrusión con lados planos que permite un montaje sólido anti torsión. Las ubicaciones estándar de las derivaciones ofrecen flexibilidad, ya que se pueden añadir salidas adicionales al colector sin necesidad de soldar, y como el FDH puede pedirse con desde dos a 16 salidas de derivación con o sin válvulas, los usuarios pueden añadir puertos según sus necesidades. Puede elegir entre una variedad de válvulas y conexiones finales de alta calidad, todas ellas fabricadas por Swagelok para crear manifolds para utilizar a presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig). El instalador puede posicionar los conjuntos de montaje.

Ver más sobre el Servicio Swagelok de Ensamblaje de Sistemas de Fluidos

Каталоги распределительных коллекторов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для оптимизации производства работ
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Реализация проекта: компания Charbonneau Industries ускоряет производство с помощью специализированных узлов Swagelok для жидкостных и газовых систем
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем

Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.