Sistema de Soporte — Tuercas de Montante
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Tuercas de Montante
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| S-S0-SN | Acero al carbono | - | - | - | Ver producto |
| S-S0-SNM | Acero al carbono | - | - | - | Ver producto |
| SS-S0-SN | Acero inoxidable 316 | - | - | - | Ver producto |
| SS-S0-SNM | Acero inoxidable 316 | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.