카탈로그
릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.
Válvulas de purga, Tapones de purga:
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-4P-4M | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-4P-6M | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| S-4P-4M | Acero al carbono | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-2M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-4M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-4T | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-6M | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-4PM2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
| SS-4PM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-4PST4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male UNF Thread | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.