text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à membrane très haute pureté, série ALD7

Vannes à membrane très haute pureté Swagelok® pour le procédé de dépôt par couche atomique (série ALD7)

La vanne très haute pureté ALD7 Swagelok possède toutes les caractéristiques – débit élevé et régulier, rapidité d’actionnement, température nominale élevée et grande propreté – nécessaires pour maximiser la production de puces avec des outils de fabrication de semi-conducteurs nouveaux ou existants.

Demander des informations sur les vannes ALD7

Conçue pour le procédé de dépôt par couche atomique (ALD), la vanne à membrane très haute pureté ALD7 de Swagelok® permet aux fabricants d’outils destinés au secteur des semi-conducteurs et aux fabricants de puces d’augmenter le nombre de puces viables produites et d’accroître leur rentabilité grâce à son débit élevé et régulier, à son actionnement rapide et à son efficacité à haute température, autant de caractéristiques nécessaires pour dépasser les limites des procédés de fabrication actuels. En plus de sa durée de vie très longue, elle offre des performances constantes d’une vanne à l’autre, d’un dosage à l’autre et d’une chambre de réaction à l’autre.

La vanne ALD7 Swagelok :

  • Permet un dosage précis sur des millions de cycles, même dans les applications les plus exigeantes et dispose d’un actionneur sophistiqué dont le temps de réponse peut descendre jusqu’à 5 ms
  • Résiste aux gaz corrosifs grâce à l’acier inoxydable 316L VIM-VAR exclusif utilisé par Swagelok pour fabriquer le corps de la vanne
  • Peut être chauffée jusqu’à 200°C tout en maintenant l’actionneur pneumatique en dessous de sa température maximale de fonctionnement de 150°C
  • A un coefficient de débit (Cv) pouvant aller jusqu’à 0,7 [des modèles spécifiques (réglés en usine) sont également proposés avec un Cv de 0,5 à 0,7]
  • Conserve le même encombrement que les vannes ALD standard Swagelok et possède un isolant thermique intégré qui permet de maximiser l’utilisation de l’espace à proximité de la chambre de réaction

Découvrir en détail les vannes ALD7

Caractéristiques techniques des vannes ALD7

Pression de serviceDu vide à 10,0 bar (145 psig)
Pression d’éclatement> 220 bar (3200 psig)
Pression d’actionnement4,1 à 8,27 bar (60 à 120 psig)
Température nominaleCorps de vanne standard : de 0°C (32°F) à 200°C (392°F)
Coefficient de débitStandard : Cv de 0,7 (réglé en usine)
Matériaux du corpsAcier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membraneSuperalliage à base de cobalt
Raccordements d’extrémitéType : Raccords VCR®, tubes à souder bout à bout, joint en C haut débit pour montage modulaire en surface 1,5 po

Vous avez des questions sur les vannes ALD ?

Prendre contact avec un spécialiste local

Catalogues des vannes série ALD7

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Vannes et manifolds pour dépôt par couche atomique

Comment résoudre les principaux problèmes inhérents aux procédés ALD et ALE

Les procédés ALD et ALE de fabrication des semi-conducteurs peuvent s’avérer délicats et comportent des difficultés qui leur sont propres. Découvrez comment y remédier avec des vannes soigneusement choisies.

Sélectionner des vannes adaptées au procédé de dépôt par couche atomique

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Les composants pour systèmes fluides Swagelok sont disponibles dans des matériaux conçus pour résister durablement aux environnements de fabrication des semi-conducteurs.
Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés

Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.

Carl White, qui a passé près de 40 ans à travailler à divers niveaux de la chaîne d’approvisionnement du secteur des semi-conducteurs, apporte son point de vue de spécialiste sur l’évolution passée, actuelle et à venir de ce secteur.
Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs

Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.

Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Le fabricant de réfrigérateurs à dilution Bluefors fait confiance aux composants et aux solutions Swagelok pour ses systèmes fluides.
Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science

Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.