text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulators

Regulators available with these specifications:

  • Pressure-reducing models
  • Back-pressure models
  • Spring-, dome-, and air-loaded
  • 1/4 to 4 in. end connections
  • Working pressures up to 10 150 psig (700 bar)
  • –49 to 176°F (–45 to 80°C)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
  • Déverseurs à ressort
Borrar todos los filtros
Filtrar por:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Máxima Presión de Entrada
    Rango de control de presión
    Puertos
    Configuración de puertos
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.