Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — めすナット
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — めすナット
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。
Raccords à étanchéité de surface par joint torique VCO®:
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
B-8-VCO-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-12-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.