Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.
Raccords pour le vide Ultra-Torr
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-16-UT-A-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 1/4 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-1-UT-A-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-2-UT-A-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-2-UT-A-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-2-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-2-UT-A-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-4-UT-A-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-4-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-4-UT-A-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-4-UT-A-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-4-UT-A-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-6-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-6-UT-A-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-6-UT-A-8BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-8-UT-A-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 5/8 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-8-UT-A-10BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 5/8 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-8-UT-A-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Embout de tube | Ver producto |
SS-8-UT-A-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Embout de tube | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.