カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 po, 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 po, 20 mm, 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-1610 | - | 1 po, 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-200 | - | 1/8 po, 2 mm, 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-400 | - | 1/4 po, 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-468 | - | 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-500 | - | 5/16 po, 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-600 | - | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-612M | - | 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-810 | - | 1/2 po, 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.