text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1211-PC-8 Laiton 3/4 po Embout de raccordement 1/2 po Embout de raccordement Просмотр изделия
B-401-PC Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement Просмотр изделия
B-601-PC Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Embout de raccordement Просмотр изделия
B-811-PC Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement Просмотр изделия
B-811-PC-6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement Просмотр изделия
M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement Просмотр изделия
M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement Просмотр изделия
S-811-PC Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-1011-PC Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-101-PC Acier inoxydable 316 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/16 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-10M1-PC Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 10 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-10M1-PC-6M Acier inoxydable 316 10 mm Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-10M1-PC-8M Acier inoxydable 316 10 mm Embout de raccordement 8 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-1211-PC Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-1211-PC-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-12M1-PC Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 12 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-12M1-PC-10M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 10 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-12M1-PC-6M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-12M1-PC-8M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 8 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-1611-PC Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-1611-PC-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-1611-PC-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-16M1-PC Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 16 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-16M1-PC-12M Acier inoxydable 316 16 mm Embout de raccordement 12 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-18M1-PC Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 18 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-2000-PC Acier inoxydable 316 1 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/4 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-201-PC Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-201-PC-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout de raccordement 1/16 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-20M1-PC Acier inoxydable 316 20 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 20 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-2400-PC Acier inoxydable 316 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/2 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-25M1-PC Acier inoxydable 316 25 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 25 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-3M1-PC Acier inoxydable 316 3 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-401-PC Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-401-PC-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de raccordement 1/16 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-401-PC-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de raccordement 1/8 po Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-401-PC-6M Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement Просмотр изделия
SS-401-PCBLBQ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-501-PC Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-601-PC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-601-PC-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Tubo manguito conector 1/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-601-PC-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Tubo manguito conector 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-6M1-PC Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-6M1-PC-3M Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-811-PC Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-811-PC-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-811-PC-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-8M1-PC Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 8 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-8M1-PC-6M Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 8 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.