Catalogs
Raccords et adaptateurs pour tubes — Embouts de raccordement — Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-1211-PC-8 | Laiton | 3/4 po | Embout de raccordement | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
B-401-PC | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
B-601-PC | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Embout de raccordement | View Product |
B-811-PC | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
B-811-PC-6 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
S-811-PC | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-1011-PC | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-101-PC | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/16 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-10M1-PC | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 10 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-10M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-10M1-PC-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Embout de raccordement | 8 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-1211-PC | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-1211-PC-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-12M1-PC | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 12 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-12M1-PC-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 10 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-12M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-12M1-PC-8M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 8 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-1611-PC | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-1611-PC-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-1611-PC-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-16M1-PC | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 16 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-16M1-PC-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Embout de raccordement | 12 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-18M1-PC | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 18 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-2000-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-201-PC | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-201-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-20M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 20 mm | ポート・コネクター | View Product |
SS-2400-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/2 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-25M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 25 mm | ポート・コネクター | View Product |
SS-3M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3 mm | ポート・コネクター | View Product |
SS-401-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-401-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-401-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-401-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | View Product |
SS-401-PCBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-501-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-601-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-601-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-601-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-6M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | View Product |
SS-6M1-PC-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | View Product |
SS-811-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-811-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-811-PC-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | View Product |
SS-8M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | View Product |
SS-8M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.