Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique
Catalogues
Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP16-TA16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-AS4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-PM4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-SL4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-TA4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-TM6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP6-TA6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-AS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-PM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-SL8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-TA8 | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
S-TP8-TA8 | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.