text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique monobloc 6 voies série 40 en acier inoxydable, Cv de 0,08, raccord pour tube Swagelok femelle 1/8 po

The 40 series ball valve features a six-way crossover designed to redirect flow.

Art.-Nr.: SS-43Y6FS2

Technische Daten

Attribute Wert
Kugel- / Spindelwerkstoff Edelstahl
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube
Größe Verbindung 3 1/8 Zoll
Typ Verbindung 3 Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube
Größe Verbindung 4 1/8 Zoll
Typ Verbindung 4 Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube
Maximaler Cv 0.08
Fließweg Standard
Ventilkörper Kreuzschaltung, 6-Wege,
Grifffarbe Schwarz
Griffart Hebel
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Bohrung 1,6 mm /0,062 Zoll
Packungswerkstoff PTFE
Ring-/Scheibenmaterial PTFE-beschichteter Edelstahl
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 34,4 BAR bei 37 °C /500 PSIG bei 100 °F
Service-Klasse Allgemeines
Prüfung Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
6-Wege Kreuzschaltung

Der einteilige Instrumentierungskugelhahn der Serie 40 hat beinahe 40 Jahre lang in verschiedenen Branchen zuverlässige Leistungen erbracht. Swagelok hat die Kugelhahnkonstruktion modifiziert und ein innovatives Montageverfahren entwickelt. Das Resultat ist der neue Kugelhahn der Serie 40G, der einen erweiterten Temperatureinsatzbereich und bessere Wärmezyklusfähigkeiten hat, sowie weniger anfällig für Leckagen ist.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Vanne à boisseau sphérique monobloc 6 voies série 40 en acier inoxydable, Cv de 0,08, raccord pour tube Swagelok femelle 1/8 po

Art.-Nr.: SS-43Y6FS2
Katalog ansehen

The 40 series ball valve features a six-way crossover designed to redirect flow.

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

6-Wege Kreuzschaltung

Der einteilige Instrumentierungskugelhahn der Serie 40 hat beinahe 40 Jahre lang in verschiedenen Branchen zuverlässige Leistungen erbracht. Swagelok hat die Kugelhahnkonstruktion modifiziert und ein innovatives Montageverfahren entwickelt. Das Resultat ist der neue Kugelhahn der Serie 40G, der einen erweiterten Temperatureinsatzbereich und bessere Wärmezyklusfähigkeiten hat, sowie weniger anfällig für Leckagen ist.

Technische Daten

SS-43Y6FS2 — Vanne à boisseau sphérique monobloc 6 voies série 40 en acier inoxydable, Cv de 0,08, raccord pour tube Swagelok femelle 1/8 po

Attribute Wert
Kugel- / Spindelwerkstoff Edelstahl
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube
Größe Verbindung 3 1/8 Zoll
Typ Verbindung 3 Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube
Größe Verbindung 4 1/8 Zoll
Typ Verbindung 4 Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube
Maximaler Cv 0.08
Fließweg Standard
Ventilkörper Kreuzschaltung, 6-Wege,
Grifffarbe Schwarz
Griffart Hebel
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Bohrung 1,6 mm /0,062 Zoll
Packungswerkstoff PTFE
Ring-/Scheibenmaterial PTFE-beschichteter Edelstahl
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 34,4 BAR bei 37 °C /500 PSIG bei 100 °F
Service-Klasse Allgemeines
Prüfung Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.