Универсальные шаровые краны Swagelok® (серия SK)
Универсальные шаровые краны Swagelok серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение под давлением до 6000 psig (413 бар). Также имеется сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 624.
Запросить информацию о клапанах серии SKУниверсальные шаровые краны Swagelok® серии SK имеют компактную конструкцию и обеспечивают высокую пропускную способность и срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом. Созданы для работы с давлением до 6000 psig (413 бар ман), имеют двунаправленную конструкцию, их коэффициенты расхода варьируются от 0,9 до 1,4, предлагается широкий ряд торцевых соединений (промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok, торцевые соединения с резьбой NPT и трубной резьбой ISO и торцевые соединения Swagelok VCO® с наружной резьбой), возможность стандартного крепления на панель и ремонта на месте с помощью комплекта уплотнения. Также предлагаются краны серии SK для работы при низких температурах и сертификаты о низком уровне выбросов по стандарту API 624.
Шаровые краны серии SK оснащены уплотнительным кольцом штока, которое не требует регулировки и обеспечивает герметичность уплотнения относительно атмосферы. Подпружиненные седла из полиэфирэфиркетона (PEEK) обеспечивают химическую совместимость и надежную герметичность в системах как низкого, так и высокого давления. Рукоятка-указатель показывает направление потока, а также открытое или закрытое положение, а плавающий шар из нержавеющей стали уменьшает износ и продлевает срок службы.
Технические характеристики шаровых кранов серии SK
Рабочее давление | До 6000 psig (413 бар ман) |
Температура | от –40 до 302°F (от –40 до 150°С) |
Коэффициент расхода | До 1,4 |
Материалы корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
Материалы седла | Полиэфирэфиркетон (PEEK) |
Торцевые соединения | Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok, резьба NPT, труба ISO, и VCO® с наружной резьбой Размер: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 8 мм Конфигурация: Двухпозиционные |
Нужна помощь в определении необходимого размера клапана? Попробуйте наш калькулятор коэффициента расхода.
Каталоги универсальных шаровых кранов серии SK
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструмент関連資料/コラム記事

スポットライト:SKシリーズ・ボール・バルブ・ソリューション
Swagelok®多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、コンパクトなデザインの高圧/大流量用バルブです。低トルクかつ1/4回転で開閉でき、41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。