text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert pour tube en laiton, diam. ext. 1/4 po x diam. int. 0,17 po

Код изделия: B-405-170

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Laiton
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 po
Размер соединения 2 ID 0,17 po
Тип соединения 2 Insert pour tube en plastique
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Трубные вставки

Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для ваших трубных обжимных фитингов Swagelok.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Insert pour tube en laiton, diam. ext. 1/4 po x diam. int. 0,17 po

Код изделия: B-405-170
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Трубные вставки
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для ваших трубных обжимных фитингов Swagelok.

Технические характеристики

B-405-170 — Insert pour tube en laiton, diam. ext. 1/4 po x diam. int. 0,17 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Laiton
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 po
Размер соединения 2 ID 0,17 po
Тип соединения 2 Insert pour tube en plastique
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-405-2 Laiton 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
B-605-4 Laiton 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
B-6M5-4M Laiton 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
B-815-6 Laiton 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-1015-8 Acier inoxydable 5/8 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-10M5-8M Acier inoxydable 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-1215-10 Acier inoxydable 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-1215-8 Acier inoxydable 3/4 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-12M5-10M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 10 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-12M5-8M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-1615-12 Acier inoxydable 1 po - Filetage ID 3/4 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-1615-14 Acier inoxydable 1 po - Diam. int. 7/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-305-2 Acier inoxydable 3/16 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-405-170 Acier inoxydable 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-405-2 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-405-3 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-505-3 Acier inoxydable 5/16 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-505-4 Acier inoxydable 5/16 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-605-277 Acier inoxydable 3/8 po - ID 0,277 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-605-3 Acier inoxydable 3/8 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-605-4 Acier inoxydable 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-6M5-4M Acier inoxydable 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-815-4 Acier inoxydable 1/2 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-815-6 Acier inoxydable 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-8M5-6M Acier inoxydable 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.