|
Трубная вставка из нерж. стали, наруж. диам. 1/4 дюйма – внутр. диам. 0,17 дюйма
Код изделия: SS-405-170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Трубные вставкиПредлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для ваших трубных обжимных фитингов Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Трубная вставка из нерж. стали, наруж. диам. 1/4 дюйма – внутр. диам. 0,17 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Трубные вставки
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-405-170 — Трубная вставка из нерж. стали, наруж. диам. 1/4 дюйма – внутр. диам. 0,17 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Размер соединения 2 | Внутр. диам. 0,17 дюйма |
| Тип соединения 2 | Пластиковая трубная вставка |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Laiton | 1/4 po | - | ID 0,17 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| B-405-2 | Laiton | 1/4 po | - | Diam. int. 1/8 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| B-605-4 | Laiton | 3/8 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| B-6M5-4M | Laiton | 6 mm | - | Diam. int. 4 mm | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| B-815-6 | Laiton | 1/2 po | - | Diam. int. 3/8 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-1015-8 | Acier inoxydable | 5/8 po | - | Filetage ID 1/2 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-10M5-8M | Acier inoxydable | 10 mm | - | Diam. int. 8 mm | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-1215-10 | Acier inoxydable | 3/4 po | - | Diam. int. 5/8 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-1215-8 | Acier inoxydable | 3/4 po | - | Filetage ID 1/2 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-12M5-10M | Acier inoxydable | 12 mm | - | Diam. int. 10 mm | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-12M5-8M | Acier inoxydable | 12 mm | - | Diam. int. 8 mm | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-1615-12 | Acier inoxydable | 1 po | - | Filetage ID 3/4 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-1615-14 | Acier inoxydable | 1 po | - | Diam. int. 7/8 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-305-2 | Acier inoxydable | 3/16 po | - | Diam. int. 1/8 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-405-2 | Acier inoxydable | 1/4 po | - | Diam. int. 1/8 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-405-3 | Acier inoxydable | 1/4 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-505-3 | Acier inoxydable | 5/16 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-505-4 | Acier inoxydable | 5/16 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-605-277 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | ID 0,277 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-605-3 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-605-4 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-6M5-4M | Acier inoxydable | 6 mm | - | Diam. int. 4 mm | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-815-4 | Acier inoxydable | 1/2 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-815-6 | Acier inoxydable | 1/2 po | - | Diam. int. 3/8 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-8M5-6M | Acier inoxydable | 8 mm | - | Diam. int. 6 mm | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.