text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 호스 코넥터,1/4인치 수나사 NPT,1/8인치 호스 ID

Réf. pièce : SS-2-HC-1-4

Spécifications

Attribut Valeur
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/8 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

스테인리스강 호스 코넥터,1/4인치 수나사 NPT,1/8인치 호스 ID

Réf. pièce : SS-2-HC-1-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Spécifications

SS-2-HC-1-4 — 스테인리스강 호스 코넥터,1/4인치 수나사 NPT,1/8인치 호스 ID

Attribut Valeur
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/8 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.