|
316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Male Weld Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 in. Tube Size, 0.41 in. (10.4 mm) Ext
Part #: SS-4-VCR-3-4MTW
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
GlandsGland for metal gasket face seal systems enables secure, high-integrity connections in ultra-high-purity and high-vacuum process environments. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Male Weld Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 in. Tube Size, 0.41 in. (10.4 mm) Ext
Log in or Register to view price
Catalogs
Glands
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Specifications
SS-4-VCR-3-4MTW — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Male Weld Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 in. Tube Size, 0.41 in. (10.4 mm) Ext
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Male Weld |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| SS-10-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 5/8 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-12-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Mâle, à souder | View Product |
| SS-12-VCR-3-12TA | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-12-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | View Product |
| SS-16-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Mâle, à souder | View Product |
| SS-1-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/16 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-2-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Mâle, à souder | View Product |
| SS-2-VCR-3-2TA | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-2-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | View Product |
| SS-4-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Mâle, à souder | View Product |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-4-VCR-3-4TA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-4-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | View Product |
| SS-6-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-8-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Mâle, à souder | View Product |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Mâle, à souder | View Product |
| SS-8-VCR-3-6TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Mâle, à souder | View Product |
| SS-8-VCR-3-8TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-8-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.