text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, joint sphérique union (union ball), filetage NPT mâle 1/2 po

Part #: SS-8-UBJ

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Union Ball Joint
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560000
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40172607
UNSPSC (11.0501) 40142315
UNSPSC (13.0601) 40172607
UNSPSC (15.1) 40172607
UNSPSC (17.1001) 40171707
Straights

Straight union ball joint fitting allows flexible pipe alignment while maintaining a secure, leak-tight seal—ideal for dynamic or misaligned systems.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Raccord fileté en acier inoxydable, joint sphérique union (union ball), filetage NPT mâle 1/2 po

Part #: SS-8-UBJ
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights
Straight union ball joint fitting allows flexible pipe alignment while maintaining a secure, leak-tight seal—ideal for dynamic or misaligned systems.

Specifications

SS-8-UBJ — Raccord fileté en acier inoxydable, joint sphérique union (union ball), filetage NPT mâle 1/2 po

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Union Ball Joint
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560000
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40172607
UNSPSC (11.0501) 40142315
UNSPSC (13.0601) 40172607
UNSPSC (15.1) 40172607
UNSPSC (17.1001) 40171707
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-4-UBJ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Joint sphérique union View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.