text.skipToContent text.skipToNavigation

Te hembra recta Swagelok de Acero inox., 6 mm OD x 1/4 pulg. NPT hembra x 6 mm OD

Referencia #: SS-6M0-3-4TFT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 6 mm
Tipo de conexión 3 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tes

El conector en te roscado hembra permite conexiones de tres vías entre tubo y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos críticos.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Te hembra recta Swagelok de Acero inox., 6 mm OD x 1/4 pulg. NPT hembra x 6 mm OD

Referencia #: SS-6M0-3-4TFT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
El conector en te roscado hembra permite conexiones de tres vías entre tubo y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-6M0-3-4TFT — Te hembra recta Swagelok de Acero inox., 6 mm OD x 1/4 pulg. NPT hembra x 6 mm OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 6 mm
Tipo de conexión 3 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1010-3TTF Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-1210-3TTF Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-200-3TTF Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-400-3-4TFT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-400-3-4TTF Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-400-3TFT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-400-3TTF Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-810-3-4TTF Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
S-400-3-4TTF Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1010-3TTF Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-10M0-3TFT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-10M0-3TTF Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-1210-3TFT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1210-3TTF Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12M0-3-4TFT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12M0-3-4TTF Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12M0-3-8TTF Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1610-3-12TFT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1610-3-12TTF Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1610-3TFT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1610-3TTF Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16M0-3TTF Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-200-3TFT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-200-3TTF Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-400-3-4RTTTF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-400-3-4TFT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-400-3-4TTF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-400-3TFT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-400-3TTF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-600-3-6TFT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-600-3-6TTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-600-3-8TTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-600-3RTTTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-600-3TFT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-600-3TTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6M0-3-4TTF Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6M0-3TTF Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-810-3-4TTF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-810-3-8TFT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-810-3-8TTF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-810-3TFT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-810-3TTF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8M0-3-4TTF Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.