Газовые регуляторы высокой степени чистоты и высокого расхода Swagelok® (серия HF)
Регуляторы серии HF обеспечивают точность регулирования и корректировки давления в системах с высоким расходом и чистыми условиями.
Помощь с выбором регуляторовРегуляторы серии HF предназначены для систем с высоким расходом газа, что позволяет компактно размещать узлы и технологические линии. Модели с газовым приводом значительно меньше размеров традиционных регуляторов с мембранным приводом, а их конструкция не допускает несанкционированное вмешательство и упрощает монтажные работы.
Такие устройства разработаны для сред, требующих высокой степени чистоты. Серия HF включает в себя инновационный узел датчика давления, который минимизирует снижение напорного давления, часто устраняя необходимость в регулировке системы.
Регуляторы оснащены присоединенные золотник для чистого и надежного перекрытия линии, а цельносварная конструкция позволяет отказаться от атмосферных уплотнений. Самоцентрирующиеся золотники из PCTFE помогают не допустить просачивания, и обеспечивают надежную герметичность.
Регуляторы серии HF также обладают следующими особенностями:
- возможность применения при максимальном давлении на входе до 3000 psig (206 бар ман)
- регулируемое вручную давление на выходе до 150 psig (10,3 бар ман)
- корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR для сверхчистых систем
- соединения с двухкомпонентной гайкой и уплотнением VCR® на 1/4 и 3/8 дюйма; соединения под приварку встык 1/4 дюйма; модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность 1,5 и 1,125 дюйма
Каталоги газовых регуляторов высокой степени чистоты и высокого расхода серии HF
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ コンパクトなデザインながら大流量に対応/■ 最大流量:200 std L/min/■ 一次側圧力:3.44 MPaまで/■ 手動調節可能な二次側圧力:1.03 MPaまで/■ 超高純度用316L VIM-VARステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ)、集積モデル(1.5 インチ、1.125 インチ)
■ 正確な圧力調整/■ 調整不要のタンパー・フリー・デザイン/■ 高純度用/■ プリセット式、ドームロード式(調整可能タイプ)

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас

레귤레이터에서 공급-압력 효과(SPE) 관리하기
의존도라고도 부르는 공급-압력 효과 란 레귤레이터 내에서 입구 압력 및 출구 압력 변수간 반비례 관계를 말합니다. 스웨즈락은 압력 레귤레이터에서 이 현상을 관리하는 방법을 소개합니다.

철저한 테스트로 신뢰할 수 있는 레귤레이터 성능을 확보하는 방법
극한의 조건에서 작동하도록 설계된 제품에 대해 어떤 테스트를 적용할 지 고민해 보신 적 있으십니까? 영하에서도 작동하는 스웨즈락의 RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터가 어떻게 만들어졌는지 알아보겠습니다.

Droop을 줄이기 위해 레귤레이터 유량 곡선을 평탄하게 하는 방법
Droop은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 레귤레이터 구성에서 Droop을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄하게 하는 방법을 소개합니다.

분석 계장 시스템에서 시간 지연을 줄이기 위해 레귤레이터를 사용하는 방법
분석 시스템에서 시간 지연은 종종 과소평가되거나 잘못 이해됩니다. 압력 제어 레귤레이터는 시간 지연을 줄일 수 있는 방법 중 하나입니다. 다음 요령을 통해 분석 시스템의 시간 지연을 관리하는 방법을 알아보십시오.