Обжимные инструменты Swagelok®
Обжимные инструменты Swagelok упрощают монтаж трубных фитингов Swagelok. С их помощью выполняется подготовка обжимных колец, которая упрощает установку в ограниченном пространстве и делает процесс обжима кратно быстрее.
Запросить дополнительную информациюОбжимные инструменты Swagelok гарантируют надежное и герметичное соединение трубок в сложных условиях эксплуатации. Для упрощения монтажа трубных фитингов мы предлагаем несколько видов инструментов.
予備締め付けツールのカテゴリー

マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ
Swagelok®ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用して、取り付け前にフェルールをチューブに予備締めすると、取り付け時間を短縮し、かつオペレーターのミスを減らすことができます。

高性能スウェージング・ユニット、HVSUシリーズ
Swagelok®高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、Swagelokナット&フェルールをステンレス鋼チューブに容易に予備締めすることができます。
Каталоги обжимных инструментов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ Swagelokチューブ継手のフェルールをチューブに予備締め/■ 組み立てや取り付けに要する時間を短縮/■ プロセス制御を向上/■ 挿入されたチューブが適切に装着されると、自動的に予備締めプロセスを開始/■ ストローク制限ツールで過度の締め付けを防止/■ ゲージ・キット(オプション、サイズ:1/4 インチおよび6 mm)/■ 高い耐久性/■ チューブ継手サイズの切り替えが容易-サイズ変更の際のツール不要/■ サイクル・カウンターにより、予防保全をサポート
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Использование многопатронного обжимного аппарата Swagelok®
Узнайте, как использовать многопатронный гидравлический обжимной аппарат Swagelok (MHSU) для предварительного обжима набора колец на трубках определенных размеров.

Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75% сократить время производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.