Swagelok® 암모니아 샘플러
Swagelok 암모니아 샘플러를 사용하면 액체 및 기화 암모니아에 대한 작업자의 노출을 최소화하여 더 안전하게 무수 암모니아 샘플링을 실행할 수 있습니다. 또한 이를 통해 샘플링 프로세스를 대폭 가속하여 샘플링 작업에 일관성을 도입하고, 시설 내에서 암모니아 샘플을 운반할 필요성도 없앨 수 있습니다.
샘플링 전문가에게 문의무수 암모니아는 비료, 플라스틱, 섬유, 석유 등을 생산하는 데 사용됩니다. 저장 탱크 내의 암모니아 응력 부식 균열과 제품 품질 문제를 방지하려면, 제품을 정기적으로 샘플링하여 수분 함량이 0.2%~0.5% 사이인지 확인해야 합니다.
Swagelok의 클로즈 루프 암모니아 샘플링 장치는 기존 암모니아 샘플 수집 방식의 고질적인 문제를 해소하도록 설계되었습니다. Swagelok 암모니아 샘플러의 특징:
- 클로즈 샘플 고정기(Fixture): Swagelok 암모니아 샘플러의 특징은 작업자의 노출과 과도한 누출로 인한 환경 영향을 제한하여 안전성을 개선하는 클로즈 샘플 고정기(Fixture)입니다. 이 구조에는 폭넓은 작업자 PPE가 필요 없습니다. 또한, 전면 유리를 통해 작업자가 샘플 상태를 육안으로 모니터링할 수 있습니다. 단일 또는 이중 고정기(Fixture) 구조로 공급 가능합니다.
- 사전 냉각 잔류물 튜브: 차가운 암모니아는 고정기(Fixture)와 잔류물 튜브로부터 열을 빼앗는 저온 수조를 만들어 충전 정확도를 위협할 수 있는 끓음을 방지하는 데 사용됩니다. 저온 수조의 충전 수위는 높은 배출 튜브를 사용하여 제어됩니다. 이를 통해 오래된 암모니아의 공급 라인을 비우고 신선한 샘플을 얻을 수 있습니다. 암모니아 패스트 루프는 샘플링 밸브를 냉각하며 동심 튜브는 샘플 라인을 사전 냉각합니다.
- 반자동 분배: 충전 공정에 도움이 되도록 잔류물 튜브에 캡 어셈블리가 장착되어 있습니다. 잔류물 튜브를 충전할 때, 정확하고 정밀한 샘플 크기를 분배하는 데 캡 어셈블리가 도움이 됩니다. 캡 어셈블리는 잔류물 튜브의 상단을 밀봉하며 충전 수위를 제어합니다. 범람물이 저온 수조로 비워지면서 일관적인 샘플 크기를 보장합니다. 잔류물 튜브 크기는 100 mL 또는 250 mL로 선택할 수 있습니다.
- 단일 핸들 작동: 하나의 핸들로 샘플러 기능을 제어하므로 사용이 쉬우며 작업자 오류를 방지하는 데 도움이 됩니다. 기어 메커니즘을 통해 하나의 핸드휠로 네 밸브가 제어되며, “꺼짐,” “퍼지,” “냉각,” “샘플” 기능이 제어됩니다. 시운전 및 유지보수 도중 조정이 가능하도록 추가 제어 밸브가 제공될 수 있습니다.
- 터치 스크린 히터 제어: 모든 히터 작동을 제어하는 데 터치 스크린이 사용되므로, 일관성이 향상되며 과열이 방지됩니다. 사용하기 쉽고 직관적인 작업자 인터페이스에 단계별 온스크린 지침이 제공되므로 작업자의 혼동이 최소화됩니다.
각 샘플러는 숙련된 유체 시스템 기술자가 고객 사양에 따라 제조합니다. 모든 Swagelok 암모니아 샘플러는 엄격하게 테스트되며 Swagelok 한정 평생 품질 보증으로 지원됩니다.
애플리케이션 가이드 보기
Swagelok 어셈블리에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.

Swagelok 평가 및 자문 서비스
암모니아 샘플링이나 다른 샘플링 또는 유체 시스템 등 어떤 문제든 간에 Swagelok 전문가들이 귀사 시설을 방문하여 운영 성과를 개선하고, 잠재적인 안전 및 환경 문제를 해소하며, 최적의 시스템 성능과 효율성을 달성하도록 지원할 수 있습니다.
필요한 샘플링 지원 확보하기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

샘플링 지점에서 누출을 줄이는 방법
정유 공장, 화학 플랜트 및 기타 시설에서 비산 배출을 줄일 수 있는 새로운 방법을 추구함에 따라, 클로즈 루프 샘플링 시스템을 지정하는 것이 비교적 간단하고 비용 효율적인 한 가지 전략이 될 수 있습니다.

샘플링 시스템의 정확성과 관련된 주의사항
산업용 샘플링 시스템에서 샘플의 정확성과 대표성을 확보하는 데 필요한 주의사항을 소개합니다.

필드 엔지니어링 Q&A: 더 뛰어난 유체 및 샘플링 시스템 성능을 제공하는 데 글로벌 엔지니어링 팀이 기여하는 방법
Swagelok 필드 엔지니어들은 유체 및 샘플링 시스템 운영업체가 누설에서 샘플링 부정확성과 그 사이의 모든 문제를 해결하도록 지원할 수 있습니다. 여기에 Swagelok 필드 엔지니어링에 대해 알아야 할 모든 정보가 있습니다.

Su Lista de Comprobación de Seguridad de los Sistemas de Fluidos Industriales
Siga estas mejores prácticas para mejorar la seguridad de sus sistemas de fluidos industriales.