text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression série IPT

Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression Swagelok® (série IPT)

Les vannes d’arrêt et de purge Swagelok de la série IPT sont dotées d’un boisseau sphérique de type tourillon qui assure une étanchéité constante sur un large intervalle de pressions – une fiabilité dans le fonctionnement qui permet d’améliorer l’actionnement des systèmes de commande.

Demander des informations sur les vannes série IPT

世伟洛克® IPT 系列中压关断和排放阀允许操作人员隔离系统中的流体流动,以防止其流入下游组件。然后在阀门的下游侧排出剩余的流体。IPT 系列阀门具有双关断和排放配置,可提供双向隔离,允许在下游进行维护、修理和作业活动、取样、泄漏检查或其他关键任务。

IPT 系列关断和排放阀的额定压力可达 20 000 psig (1378 bar),有 316 不锈钢和 2507 超级双相合金两种结构可供选择:

  • 单关断和排放(针阀/针阀)
  • 双关断和排放(球阀/针阀/球阀或针阀/针阀/针阀)

IPT 系列耳轴球阀设计在整个压力范围内提供一致性密封,即使系统减压和加压也可实现改善控制系统的驱动。IPT 系列针阀采用 V 型阀杆设计,可控制截止阀之间的排放口。

了解如何使用截止阀隔离系统组件

IPT 系列阀门规格

工作压力 最高 20 000 psig (1378 bar)
温度 最高 250°F (121°C)
端接 内螺纹 NPT:1/4 to 1 in.
中压锥面及螺纹:1/4 to 1 in.
高压锥面及螺纹:1/4, 3/8, and 9/16 in.
世伟洛克 FK 系列中压卡套管接头:1/4 至 3/4 in.

在选择阀门时需要帮助吗?

请联系当地专家

IPT 系列中压双关断和排放阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

流体系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.