text.skipToContent text.skipToNavigation
Modules de détente locale

Modules de détente locale Swagelok®

Les modules de détente locale Swagelok sont des dispositifs de réduction de pression qui préconditionnent un échantillon de gaz au point d’extraction, abaissant la pression du gaz avant de le transporter vers un analyseur pour fournir un temps de réponse plus rapide de l’analyseur, moins de condensation et des environnements plus sûrs.

Demander un complément d’information

Le module de détente locale (MDL) Swagelok® permet d'acheminer à basse pression un échantillon préconditionné de gaz du process vers un analyseur. Le préconditionnement d'un échantillon gazeux au niveau du point de prélèvement et son acheminement à basse pression vers l'analyseur permettent d'obtenir les résultats de l'analyse plus rapidement, de diminuer la condensation et de réduire l'impact environnemental. Le MDL se monte directement sur les buses du process, et sa configuration est adaptable aux conditions du process.

Une réponse plus rapide de l'analyseur

Dans une conduite à haute pression avec contrôle du débit en aval, les molécules de gaz sont plus proches les unes des autres, ce qui a pour effet de ralentir l'écoulement et de rallonger les temps de purge. Abaisser la pression d'un échantillon de gaz permet de diminuer le nombre de molécules présentes dans la ligne d'acheminement et dans les composants liés au conditionnement de l'échantillon ; par conséquent, il est plus facile de purger le système, et l'analyseur peut répondre plus rapidement aux variations du process. En général, un MDL est utilisé lorsque la pression (relative) du process est supérieure ou égale à 3 bar (43,5 psig).

Une condensation moindre

Pour éviter toute condensation lors de l'échantillonnage d'un mélange gazeux, le MDL abaisse la pression partielle de chaque gaz du mélange. Un moyen pour abaisser la pression partielle de chaque gaz consiste à réduire la pression totale du système ; la pression partielle de chaque gaz diminue alors proportionnellement à la variation de la pression totale. Par exemple, si la pression absolue d'un échantillon est divisée par deux, la pression partielle de chaque gaz du mélange est également divisée par deux, ce qui a pour effet de réduire de moitié l'humidité relative dans l'échantillon. L'utilisation d'un MDL diminue considérablement les chances de voir se former de la condensation dans la ligne destinée à l'acheminement des échantillons.

Améliorer la sécurité

Si l'intégrité d'un système est compromise, le gaz comprimé, désormais soumis à la pression atmosphérique, se détend rapidement, ce qui peut endommager le système ou causer des blessures aux personnes. Le rapport de détente volumétrique est directement proportionnel à la diminution de la pression absolue. Dans les systèmes à pression élevée non équipés de modules de détente locale, la détente peut être si importante qu'elle peut prendre un caractère explosif. L'installation d'un MDL au point d'échantillonnage du process permet de limiter la partie du système d'échantillonnage exposée aux pressions élevées, d'où un environnement global plus sûr.

Catalogues des modules de détente locale

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Étude de cas : Charbonneau Industries améliore sa production avec des ensembles de systèmes fluides sur mesure Swagelok
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure

Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。