text.skipToContent text.skipToNavigation
FKB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브

Swagelok® 중압 트러니언 스타일 볼 밸브(FKB 시리즈)

Swagelok FKB 시리즈 중압 볼 밸브는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공하며, 씰 마모를 줄이고 신뢰성을 높이는 첨단 구조가 적용되었습니다.

FKB 시리즈 밸브 정보 요청

Swagelok FKB 시리즈 볼 밸브의 첨단 구조는 광범위한 사용 압력(최대 20,000 pisg 또는 1378 bar) 및 온도에서 씰 마모를 줄이고 연결 신뢰성을 높여줍니다. 트러니언 스타일 볼에 혁신적인 활하중 구조가 적용되어 누설 없는 성능과 바닥으로 조립된 스템 구조를 제공하므로 스템 폭발이 일어나지 않아 작업자가 보호됩니다.

FKB 시리즈 밸브는 암나사 NPT 연결구 및 측정 가능한 Swagelok 중압 튜브 피팅 연결구와 함께 공급되므로, 밸브 설치 시간과 비용을 줄이는 동시에 강력한 튜브 그립과 진동 내성을 제공합니다. CTB 시리즈 밸브는 유량 계수 0.44~11.3 범위의 2-way(양방향) 또는 3-way(공통 측면 또는 하단 입구 포트) 구성으로도 공급 가능합니다. 이 제품은 ISO 5211 호환 공압식 액추에이터 및 API 641에 따른 “누출 저감(low-E)” 인증으로 구성할 수 있습니다.

세 가지 오리피스 크기(6FKB, 8FKB, 12FKB 시리즈)와 1/4인치에서 1인치의 연결구 크기로 공급 가능합니다. 장착 옵션에는 옵션 판넬 너트를 사용한 판넬 마운팅, 볼트 2개로 판넬을 통과하여 밸브 몸체 상단에 장착 또는 장비사 밸브 교체가 가능하도록 이중 볼트 패턴이 있는 몸체 마운팅 구멍을 통한 볼트 장착 방식이 있습니다.

FKB 시리즈 밸브 사양

사용 압력 최대 20,000 psig(1378 bar)
온도 –17~121°C(0~250°F)
유량 계수 0.44~11.3
연결구 종류: Swagelok FK 중압 튜브 피팅 또는 NPT
크기: 1/4~1인치
구성: 개폐(2-way), 방향 전환(3-way)
작동: 수동 또는 공압식
오리피스 크기: 5.31 mm(0.209인치), 9.52 mm(0.375인치), 14.2 mm(0.560인치)

STAMPED 방식을 따라 진행하여 애플리케이션에 적합한 밸브를 찾아보십시오.

작동 방식 알아보기

FKB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Raccords série FK Swagelok
13 500 raccordements, zéro fuite pour AGI Industries

Découvrez comment AGI Industries a utilisé des vannes de la série FKB et des raccords de la série FK sur neuf skids d’injection de produits chimiques pour éviter les fuites au niveau de 13 500 points de fuite.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.