text.skipToContent text.skipToNavigation
蒸気加熱式減圧レギュレーター

Swagelok®蒸気加熱式減圧レギュレーター

蒸気加熱式レギュレーター KSVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に適しています。

レギュレーターの選定サポートを依頼する

Swagelok蒸気加熱式減圧レギュレーター KSVシリーズを 液体試料の気化 やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。KSVシリーズ・レギュレーターは、ユーザーによる入力や周囲温度などの動作条件の変化に対応します。また、重要かつ危険な環境での使用に関する認証を取得しており、常に信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

KSVシリーズ・レギュレーターの主な特徴

  • コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラム
  • 金属同士のダイヤフラム・シール
  • 小さな内容積

仕様

一次側の最高使用圧力 24.8 MPa
二次側の圧力調整範囲 0~0.068 MPaから0~3.44 MPa
流量係数(Cv値) 0.06、0.20
最高蒸気圧力、最高蒸気温度 4.47 MPa、260°C
レギュレーターの最高使用温度 200°C

アプリケーションに適したレギュレーターを選定する

蒸気加熱式減圧レギュレーターのカタログ

蒸気加熱式減圧レギュレーターの構成部品とその材質、アクセサリー、使用圧力、使用温度など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターのタイプにつきましては、レギュレーター選定動画をご覧ください。

適切なレギュレーターを探す

関連資料/コラム記事

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

Swagelok RHPS Series Regulators
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance

Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.

Flow curve chart demonstrating droop
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop

Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。