text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フェルール・セット

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フェルール・セット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-100-SET 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-10M0-SET 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-200-SET 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-300-SET 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-400-SET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-600-SET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-6M0-SET 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-810-SET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
M-400-SET 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
NY-200-SET ナイロン 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
NY-400-SET ナイロン 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
NY-600-SET ナイロン 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
NY-810-SET ナイロン 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-100-SET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-10M0-SET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M0-SET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-200-SET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-300-SET 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-400-SET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-500-SET 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-600-SET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M0-SET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-810-SET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-8M0-SET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-100-SET PTFE 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-200-SET PTFE 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-400-SET PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-600-SET PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-810-SET PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。