text.skipToContent text.skipToNavigation
Manifold d’instrumentation Swagelok

Manifolds Swagelok®

Construits et testés en usine, les manifolds à deux, trois, quatre ou cinq valves Swagelok offrent des solutions fiables pour les applications d’instrumentation critiques. Diverses configurations sont disponibles – montage direct, montage distant, systèmes modulaires – y compris des versions à faibles émissions fugitives ou fabriquées avec des alliages conformes aux normes NACE.

Voir tous les manifolds

Les manifolds Swagelok limitent le nombre de points de fuite potentiels en rassemblant plusieurs vannes dans un seul corps. Conçus pour des applications de mesure de pression statique, de niveau de liquide et de pression différentielle, ils sont disponibles avec des corps traditionnels ou compacts pour instrumentation, montage direct, montage distant ou systèmes modulaires. Les systèmes de sélection d’échantillonnage intègrent des fonctions double arrêt et purge dans un unique module compact. Plusieurs versions sont disponibles :

  • Manifolds d’instrumentation à deux, trois ou cinq vannes séries V, VB et VL
  • Manifolds à deux, trois ou cinq vannes pour montage direct série VE
  • Manifolds à deux vannes pour montage distant
  • Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
  • Manifolds pour montage direct ou distant à faibles émissions et systèmes Mod 85 certifiés selon la norme API 624
  • Systèmes de sélection d’échantillonnage pour analyseurs de process série SSV (voir la vidéo pour en découvrir le fonctionnement)

Assemblés de manière compacte, les manifolds Swagelok sont légers et peu encombrants, ce qui facilite leur installation et leur entretien. Les manifolds sont proposés avec un large choix de matériaux pour le corps – acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex – et pour les garnitures – PTFE (pour obtenir un système polyvalent) ou Grafoil® (pour étendre la plage des températures nominales).

Vous avez des questions sur les manifolds ?

Contacter des spécialistes locaux

Catégories de manifolds

Manifolds à cinq vannes, instrumentation

Manifolds à cinq vannes, instrumentation

Ces manifolds comportent cinq vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles. 

Manifolds à deux vannes, instrumentation

Manifolds à deux vannes, instrumentation

Ces manifolds comportent deux vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles. 

Manifolds à trois vannes, instrumentation

Manifolds à trois vannes, instrumentation

Ces manifolds comportent trois vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Garantissez la bonne installation et le bon fonctionnement des manifolds avec les kits de support de montage en acier inoxydable pour manifolds série V.

Sélecteurs d'échantillonnage

Sélecteurs d'échantillonnage

Découvrez notre système de sélection d’échantillons compact pour analyseur de process, à utiliser lorsqu’une résistance supérieure à la corrosion est nécessaire.

Catálogos de Manifolds

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.