Systèmes modulaires miniatures Swagelok®
Augmentez l’efficacité et réduisez l’encombrement avec les systèmes modulaires analytiques miniatures Swagelok. Ces composants et systèmes de plateforme modulaire permettent d’accélérer la conception et l’assemblage d’un système, et donnent des résultats d’une grande fiabilité.
Prendre contact avec un spécialiste localLes systèmes modulaires miniatures Swagelok sont conçus pour pouvoir réaliser des systèmes compacts d’échantillonnage et d’analyse, qui permettent d’effectuer des analyses en temps réel sur la ligne de process. Bénéficiant de l’expertise de Swagelok, ces systèmes permettent de réduire le temps consacré à la conception, à la réalisation et à la maintenance. Le logiciel de configuration inclus simplifie la conception et l’assemblage du système fluide grâce à une grille d’implantation des composants informatisée.
Les assemblages MPC offrent des performances d’une grande fiabilité et conformes à la norme ANSI/ISA 76.00.02 dans une interface compacte. Les composants pour montage en surface Swagelok satisfont les mêmes normes rigoureuses que des composants classiques pour systèmes fluides. Des joints toriques assurent l’étanchéité entre les composants montés en surface et les composants d’écoulement des substrats et des manifolds afin d’assurer une distribution efficace des fluides.
S’inscrire à une formation sur les systèmes d’échantillonnage
Caractéristiques techniques
| Sélecteur d’échantillonnage (série SSV) |
|
| Assemblages pour sélection d’échantillonnage, commutation et arrêt (séries TT2 et T2) | Un système polyvalent grâce à des raccords pour tubes Swagelok de diamètres 1/16, 1/8 et 1/4 po et 3 mm et à des raccordements d’extrémité taraudés NPT de diamètre 1/8 po |
| Composants pour plates-formes modulaires (MPC) | Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po) |
Catalogues des systèmes modulaires miniatures
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング
■ 複数のバルブの組み合わせをユニット化したコンパクトなデザイン/■ 従来のシステムに比べ、チューブ接続部分を削減/■ スペースおよび取り付け時間を削減/■ 316ステンレス鋼製バルブおよびアクチュエーター内蔵
■ 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン/■ 構成、組み立て、メンテナンスが容易/■ サーフェス・マウント・コンポーネント:バルブ、フィルター、流量計、レギュレーター、圧力計、デジタル式圧力/温度トランスデューサー、アダプター
■ 1.5 インチ・サイズのCシール・コンポーネント/■ バルブ アクチュエーター:手動式、空気式 タイプ:ダイヤフラム・シール・デザイン、ベローズ・シール・デザイン/■ レギュレーター(大流量用):手動式、プリセット式/シール:Cシール式(形状:1ポート、2ポート、3ポート)
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinSwagelok Resources Curated for You
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions
Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.
Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies
Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.