![Adaptateur à bride](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/flange-adapters-1400x411.jpg)
Adaptateurs à bride Swagelok®
En permettant de passer sans filetage ni soudure d’un système utilisant des tuyaux à brides à un système utilisant des tubes, les adaptateurs à bride avec raccord pour tube Swagelok limitent les points de fuite potentiels. Des surfaces d’étanchéité très diverses sont disponibles.
View Flange AdaptersSwagelok flange adapters provide a threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems. They are machined from one-piece integral forgings for optimal material strength at the fitting transition and to minimize opportunities for leaks.
Our flange adapters are available in a variety of alloys and designs to suit broad application requirements. Users can choose from a full range of sealing faces, including flat face, raised face, and RTJ versions. Flange adapters are available in flange types meeting ANSI, DIN, EN, and JIS standards in a full range of flange size, pressure classes, and sealing options. Flange adapters can include gaugeable Swagelok tube fitting end connections with wrench flats on the body for easy installation, as well as other end connections to meet system requirements.
Have questions about flange adapters?
Catégories
![Brides ANSI Brides ANSI](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-400-F8-150.jpg?impolicy=product)
Brides ANSI
Connectez des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides ANSI sûres et étanches.
![Brides DIN Brides DIN](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-25MO-F25M-40-C.jpg?impolicy=product)
Brides DIN
Respectez les normes allemandes (Deutsche Industrie Normen) en connectant des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides DIN.
![Brides EN Brides EN](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-12M0-F25M-40-C.jpg?impolicy=product)
Brides EN
Assemblez des tuyaux ou des composants ou fixez un équipement sur une surface à l’aide de brides conformes aux normes EN.
![Brides tournantes Brides tournantes](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-600-1-0151.jpg?impolicy=product)
Brides tournantes
Maximisez la flexibilité et l’adaptabilité avec des brides tournantes pour systèmes fluides industriels.
Catalogues des adaptateurs à bride
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
![Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Raccords pour tubes Swagelok filetés](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.
![Des ouvriers sur une plateforme pétrolière](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.
![Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
![Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.
Adaptateurs à bride
Les adaptateurs à bride sont usinés à partir de pièces forgées monobloc, avec différents types de faces de joint – face plate, face surélevée, face de joint annulaire (RTJ) – disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po. Les différents types de brides sont conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS. Le matériau de fabrication standard est l’acier inoxydable 316. D’autres matériaux sont proposés en option. L’assemblage est facilité par les méplats permettant un montage des raccords pour tubes avec une clé, et la première installation peut être vérifiée à l’aide d’un calibre de contrôle Swagelok. Il est possible de commander des adaptateurs à bride spéciaux.